Publikovat produkty
Arc
Arc
    Arco

    Arc

    A wooden bench in the shape of a boat, provided with leather grips.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaArc
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůBenches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-09-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)44
    • Šířka (mm)212
    • Hloubka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Popis Uniclass 2015Benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Benches
    • Číslo OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Název OmniClassBenches
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS