Publikovat produkty
DIAMOND STAR - High performance, polymer modified, non-slip adhesive
DIAMOND STAR - High performance, polymer modified, non-slip adhesive
    ARDEX ENDURA

    DIAMOND STAR - High performance, polymer modified, non-slip adhesive

    Cement based, high polymer modified, high strength adhesive for fixing tile & stone on wall/floor in interior/exterior situations upto 6mm bed thickness (can be extended up to 12 mm in area of limited extent). The set adhesive is water-resistant and non-slip.
    Specifikace
    • DIAMOND STAR @ 27± 2°C Mixed Density 1.50 - 1.55 g/cc Bed Thickness upto 6 mm (6) Walls* Use 6 mm X 6 mm square notch trowel Floors* Use 12 mm X 12 mm square notch trowel Mixing Ratio 1 p.b.w. Water to 4 p.b.w. Adhesive (p.b.w = Parts by weight) Open Time 15 - 20 Minutes Pot Life 3 hours Setting Time 24 hours Shear Adhesion IS 15477:2004 Type 2 1 Day Air 5.50 kN 14 Days Air 14.00 kN Temperature -30°C to 150°C Resistance VOC Content 1.26 g/L
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDIAMOND-STAR
    • Skupina výrobkůTile & Stone Installations
    • Skupina produktůTILE & STONE ADHESIVES
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolymer-modified cementitious
    • Navrženo vIndie
    • Vyrobeno vIndie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-13 23 15
    • Název OmniClassAdhesives
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Asie
    Indie