Publikovat produkty
S 15 C - Cement based adhesive for use by wet-on-wet method
ARDEX ENDURA

S 15 C - Cement based adhesive for use by wet-on-wet method

S 15 C is a polymer modified, high strength, grey cement based adhesive used in slurry consistency for fixing vitrified tiles, ceramic tiles and stable natural stones. It is not suitable for fixing moisture sensitive stones and for vertical applications.
Specifikace
  • S 15 C @ 27 ± 1ºC Adhesion Strength 1.1 N/mm2 EN 1348 Tested as per IS 15477 Water: powder ratio 8.5 to 9.0 litres: 26 kg powder Bed Thickness Approx. 2 mm Adjustability 15 - 20 minutes Open time 20 - 25 minutes Pot Life 1 hour Setting Time 24 hours Pull off adhesion test applied over A3 screed @ 28 days ASTM D 4541 1: 5 screed > 1.0 N/mm2 1: 6 screed > 0.8 N/mm2 1: 8 screed > 0.5 N/mm2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS-15-C
  • Skupina výrobkůTile & Stone Installations
  • Skupina produktůTILE & STONE ADHESIVES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCementová báze
  • Navrženo vIndie
  • Vyrobeno vIndie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCStone or tile flooring
  • Kód UNSPSC30161706
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Popis Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
  • Název OmniClassTile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Asie
Indie