Publikovat produkty
ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment
ARDEX

ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment

The high flow, low prep solution for an optimal flat, smooth surface to install tile over wood and other common substrates

ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment is a blend of high-strength gypsum, Portland cements, polymers and high-performance fibers used to smooth existing above-grade floors prior to the installation of tile, stone and other new floor coverings.

Key Features

  • Easy to mix and apply; high flow material
  • No lath mesh or additives required over wood substrates
  • Provides a smooth, flat surface optimal for installing large format tile and stone over wood, concrete, gypsum, VCT, porcelain tile, existing patch or leveling materials and non-water-soluble adhesive residue on concrete
  • Interior, above-grade floors only
  • Installs up to 1 1/4” (3 cm) thick neat and up to 2” (5 cm) with aggregate
  • Walkable in 2 – 3 hours
  • Install tile or stone and all other floor coverings in as little as 24 hours

Standards

SystemOne™

Specifikace
  • Installation

    Mixing Ratio: 4.5 quarts (4.25 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
    Coverage: 50 sq. ft. per bag at 1/8’’ (4.5 sq. m at 3 mm); 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2 sq. m at 6 mm)

    Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed.

    Performance

    Flow Time: 9 minutes
    Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 6,000 psi (420 kg/cm2) at 28 days
    Flexural Strength (ASTM C348): 1,600 psi (112 kg/cm2) at 28 days
    Walkable: 2 – 3 hours
    Install Flooring: Installation thicknesses of 1/8”: 24 hours; For installation thicknesses greater than 1/8”: When confirmed dry via mat testing (estimated 2 – 3 days)
    VOC: 0
    Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
    Shelf Life: 1 year, if unopened
    Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. Also eligible for the ARDEX Tile and Stone Installation Systems SystemOne™ Warranty.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-TL-2000
  • Skupina výrobkůSubfloor Preparation
  • Skupina produktůSelf-Leveling Underlayment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podklad
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Kód UNSPSC30161719
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Popis Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Kód CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Číslo OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Název OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu