Publikovat produkty
ARDEX A 826 Jemná vyhlazovací stěrka
ARDEX

ARDEX A 826 Jemná vyhlazovací stěrka

K výrobě rovných, hladkých povrchů stěn a stropů pro:
tapetování
plastické nátěry
laky a disperzní nátěry
plastové panely
fólie
speciální malířské techniky
Vyplnění děr a trhlin. Uzavření spár. Lepení sádrových dílů a lišt. Lepení a stěrkování umělohmotných povrchů. Úpravy po hmoždinkování a usazování armatur, instalací apod.

Specifikace
  • Normy, atesty:
    4B EN 13963, EN 13501
    nehořlavá hmota třídy A 1, díl 1
    certifikát TAZÚS, ISO 9001, ISO 14001
    certifikát PaVÚS o možnosti aplikace s jinými, na trhu běžnými, systémy sádrokartonových konstrukcí

    Záměsný poměr: cca. 16l vody : 25 kg prášku odpovídá cca. 1 obj. díl vody : 2 obj. díly prášku

    Sypká hmotnost: cca. 0,8 kg/litr

    Hmotnost čerstvé malty: cca. 1,5 kg/litr

    Spotřeba materiálu: cca. 0,9kg prášku /m² a mm

    Doba pro zpracování (20°C): cca. 1 hod

    Nátěry a lepení: po vyschnutí

    Hodnota pH: cca. 8

    Skladování: v originálních uzavřených obalech 12 měsíců od data výroby v suchých prostorách. Otevřená balení spotřebujte co nejrychleji.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-A-826
  • Skupina výrobkůWall Render
  • Skupina produktůWall Filler and Skimcoat
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Povrchy zdí
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
  • Popis Uniclass 2015Cementitious renders
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 15 27
  • Název OmniClassRenders
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes