Publikovat produkty
ARDEX F 11 Opravná fasádní stěrka
ARDEX F 11 Opravná fasádní stěrka
    ARDEX

    ARDEX F 11 Opravná fasádní stěrka

    Pro vyhlazení, opravu a nivelaci:
    fasád
    stěn a stropů
    Stěrkování a vyrovnání povrchů
    podhledového betonu
    zdiva
    omítky
    Oprava trhlin, děr a velkoplošných nerovností stěn a stropů.

    Specifikace
    • Záměsný poměr:
      cca. 8,5l vody : 25 kg prášku odpovídá
      cca. 1 obj. díl vody : 2¾ obj. díly prášku

      Sypká hmotnost: cca. 1,1 kg/Liter

      Hmotnost čerstvé malty: cca. 1,7 kg/Liter

      Spotřeba materiálu: cca. 1,2 kg prášku /m² a mm

      Doba pro zpracování (20°C): cca. 30 min.

      Nátěry a lepení: po vyschnutí

      Hodnota pH: cca. 12

      Skladování: v originálních uzavřených obalech 12 měsíců od data výroby v suchých prostorách. Otevřená balení spotřebujte co nejrychleji.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-F-11
    • Skupina výrobkůWall Render
    • Skupina produktůFaçade Leveling Compound
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálCementová báze
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Povrchy zdí
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
    • Popis Uniclass 2015Cementitious renders
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 15 27
    • Název OmniClassRenders
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes