Publikovat produkty
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive

    Independent testing at Ceram Research has confirmed ARDEX X 7 G Plus achieves approximately 20% more coverage per kg compared to traditional tile adhesives.

    • Ideal for all tile types including fully vitrified, porcelain and mosaics
    • Excellent slump resistance and application properties
    • Ideal for swimming pools and wet areas
    • Suitable for wall and floor tiling
    • For internal and external applications


    Specifikace
    • Unit Size Available: 18kg
      Coverage: Approximately 6m2 at 3mm thick

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaardex-x-7-g-plus
    • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
    • Skupina produktůFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálCementová báze
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131703
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Popis Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Kód CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
    • Název OmniClassTile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Evropa Asie