Poměr míchání:
cca. 8,5 l vody : 25 kg prášku
cca. 1 díl vody : 2 ¼ dílu prášku
Sypká váha: cca. 1,1 kg/litr
Váha čerstvé malty: cca. 1,6 kg/litr
Spotřeba materiálu:
na hladkém podkladu při použití:
zubové stěrky 3 x 3 x 3 mm: cca. 1,1 kg prášku/m²
zubové stěrky 6 x 6 x 6 mm: cca. 2,1 kg prášku/m²
zubové stěrky 8 x 8 x 8 mm: cca. 2,6 kg prášku/m²
zubové stěrky 10 x 10 x 10 mm: cca. 3,2 kg prášku/m²
ARDEX Microtec-zubové stěrky: cca. 4,6 kg prášku/m²
Doba zpracovatelnosti (+20°C): cca. 60 minut
Čas na kladení: cca. 30 minut
(měřeno na čerstvé maltě)
Čas na korektury: cca. 15 – 20 minut
Pochůznost(+20°C): po cca. 3 hodinách, potom možné spárování
Spárovatelnost na stěně: po cca. 2 hodinách
Vhodnost pro podlahové vytápění: ano
GISCODE: ZP1 produkt s obsahem cementu,nízký obsah chromátů
EMICODE: EC 1 R PLUS = velmi nízké emise PLUS
Skladování: v originálním balení, v suché místosti cca. 12 měsíců.