Publikovat produkty
Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct Plus

Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct Plus

Flexible closed-cell insulation, with high resistance to water vapor diffusion, low thermal conductivity and built-in Microban antimicrobial protection.
Specifikace
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.036 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 7000) to control condensation in ducts, and reaction to fire Euroclass B-s3,d0. Built-in Microbran® antimicrobial protection.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaarmaflex-duct-plus
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEC000406
  • Název ETIMThermal insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 00
  • Název OmniClassThermal and Moisture Protective Products