Publikovat produkty
Sandringham 21 Washbasin Mixer 1 TH  Weighted Chain & Plug

Sandringham 21 Washbasin Mixer 1 TH Weighted Chain & Plug

Sandringham 21 washbasin mixer 1 taphole with weighted chain & plug waste
Specifikace
  • Washbasin mixer 1 th weighted chain & plug
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB9869
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWater supply fittings for baths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)156
  • Hloubka (mm)129
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)1.45
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Popis Uniclass 2015Bath taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 19
  • Název OmniClassFaucet Mixing Valves