Publikovat produkty
Broadway Washing Trough, 180cm

Broadway Washing Trough, 180cm

Broadway washing trough, 180 cm
Specifikace
  • 3 person trough
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2099
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWash troughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)40
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Washtops
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
  • Popis Uniclass 2015Wash troughs
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Dostupnost regionu

Evropa