Publikovat produkty
Wilsonart Sinks Single
Wilsonart®

Wilsonart Sinks Single

Streamlined and simplistic, Wilsonart® Solid Surface single basin sinks fit seamlessly into any design.

Spojte se se značkou Wilsonart®

Specifikace
  • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

    Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

    Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

    Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

    Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

    • UL GREENGUARD Gold
    • Declare
    • HPD

    Warranty

    • 15-year limited residential
    • 10-year limited commercial

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawilsonart_sinks_SGL
  • Skupina výrobkůSolid Surfaces
  • Skupina produktůSinks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-16
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálPevný povrch
  • Vedlejší materiálPevný povrch
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Washtops
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 13
  • Název OmniClassLavatory Units
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika