Publikovat produkty
Broadway Washing Trough, 240cm

Broadway Washing Trough, 240cm

Broadway washing trough, 240 cm
Specifikace
  • 4 person trough
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2105
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWash troughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)2400
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)53
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Washtops
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
  • Popis Uniclass 2015Wash troughs
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment