Publikovat produkty
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain
Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 Washbasin 50cm Centre Taphole Overflow N o Chain

    Portman 21 washbasin 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Specifikace
    • 50 cm centre taphole overflow n o chain
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS2311
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWall hung hand rinse basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)195
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Čistá hmotnost (kg)12.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks