Publikovat produkty
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 splash 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Specifikace
  • 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2636
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWall hung hand rinse basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)402
  • Hloubka (mm)328
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)9.7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks