Publikovat produkty
Alterna Quadrant ½" Lever High Neck Taps
Alterna Quadrant ½" Lever High Neck Taps

    Alterna Quadrant ½" Lever High Neck Taps

    Alterna quadrant ½" lever high neck taps
    Specifikace
    • ½" lever high neck taps
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS7193
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWater supply fittings for wash basins and troughs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)153
    • Šířka (mm)52
    • Hloubka (mm)116
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets