Publikovat produkty
Battery compartment ACEX9023
Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment with holder and 6 V lithium battery (CR-P2).
    Specifikace
    • communication no
      compatible A3000 no
      compatible A3000 open no
      number of batteries 1
      output voltage 6 Volt
      power switch no
      protective system IP IP67
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      output voltage UOM DC
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3600002063
    • Skupina výrobkůTaps
    • Skupina produktůComplementary parts taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)63
    • Šířka (mm)37
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.04
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika