Publikovat produkty
REINFORCED CLAMP SADDLE PP

REINFORCED CLAMP SADDLE PP

REINFORCED CLAMP SADDLE PP

Diferent sizes to be convined with 8 options:
- Outlets D. 50 mm
- Outlets D. 65 mm
- Outlets D. 80 mm
- Outlets D. 100 mm
- Outlets D. 125 mm
- Outlets D. 150 mm
- Outlets D. 200 mm
- Outlets D. 250 mm


Specifikace
  • TECHNICAL FEATURES:

    - Material: Upper body: PP / Lower body: PP / Bolts and nuts: Zinc plated steel / O-ring: NBR 70 / Reinforcing ring: Stainless steel

    - To be installed on pipes conforming to: PE: EN 12201 / ISO 3607 / ISO 14236 / DIN 8072 / DIN 8074 / UNI 10910


    STANDARDS:

     - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001

    - Environmental management system: ISO 14001

    - PP: ISO 3609 / DIN 8077 / UNI 8318

    - PVC-U: EN 1452-2

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaREINFORCED_CLAMP_SADDLE_PP
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůIrrigation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2019-06-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPP-MD
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings