Publikovat produkty
Luminaire Controller External Mount

Luminaire Controller External Mount

This junction box insert for low profile appliances is a primary component of the Audacy Wireless Controls system. These easily-installed modules can turn on, turn off, or provide 0-10V dimming.

Specifikace
  • • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Used for when a system cannot acommodate a traditional Luminaire Controller (SCL-1000)

    • To install: mount to a junction box through a knockout; wiring done inside the box

    • Use convenient push-in wire termination for quick installation

    • Transmit 300 ft to Gateway w/ extended range through repeater mode

    • Available in 120V or 120/277V versions

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaluminaire_controller_external
  • Skupina výrobkůLighting Devices
  • Skupina produktůLighting Controllers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.43
  • Šířka (palce)1.4
  • Hloubka (palce)2.78
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_47
  • Popis Uniclass 2015Lighting controls and lighting distribution products
  • Číslo OmniClass23-35 37 17 11
  • Název OmniClassLighting Dimmer Rheostats