Publikovat produkty
Luminaire Controller Internal Mount

Luminaire Controller Internal Mount

The primary components of the Audacy Wireless Controls system; these easily-installed modules can turn on, turn off, or provide 0-10V dimming.

Specifikace
  • • Primary components of Audacy Wireless Controls system

    • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Installation time as little as 3 minutes

    • Uses convenient push-in wire termination for quick installation

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaluminaire_controller_internal
  • Skupina výrobkůLighting Devices
  • Skupina produktůLighting Controllers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)0.99
  • Šířka (palce)3.52
  • Hloubka (palce)1.75
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_47
  • Popis Uniclass 2015Lighting controls and lighting distribution products
  • Číslo OmniClass23-35 37 17 11
  • Název OmniClassLighting Dimmer Rheostats