Publikovat produkty
Lunaria Pro 295x295
Aura Light

Lunaria Pro 295x295

Aura Lunaria is a recessed LED panel for schools, offices and hospitals. It can be customized with unique accessories, such as skylight module or exciting design patterns and the smart function ActiveAhead. Meets anti-glare required for offices (UGR 19).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalunaria_pro_295
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůRecessed
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2019-10-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)10
  • Šířka (mm)295
  • Hloubka (mm)295
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.05
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Popis Uniclass 2015Recessed luminaires