Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down 10821001

Číslo položky: 10821001
Výrobce: AXOR
Kategorie produktu: AXOR Starck
Skupina produktu: Kitchen mixers
Šířka (mm): 137
Výška (mm): 448
Hloubka (mm): 266
Datum publikování: 2018-01-15
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
AXOR Starck Axor Starck 2-Spray HighArc Kitchen Faucet, Pull-Down

· swivel range 150°
· with telescopic function (330 - 500 mm)
· handle can be positioned on the right or left
· laminar spray and shower spray
· lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter
· MagFit magnetic shower support
· quick connect shower hose
· flow rate 6.7 l/min
· joystick ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ compression
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 3.445

BIMobject kategorie: Kuchyně - Kohoutky a směšovače
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Popis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Popis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Popis: Sink taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Popis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®