Publikovat produkty
AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA
AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA
    AXOR

    AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA

    AXOR Citterio M 2-hole single lever kitchen mixer 220 2jet with pull-out spray
    Specifikace
    • Surfaces: - 34822251 Brushed Gold Optic - 34822341 Brushed Black Chrome - 34822831 Polished Nickel - 34822001 Chrome - 34822801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • flexible position of faucet controls, 2 tap holes with Ø 35 mm required • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota34822001
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio M
    • Skupina produktůKitchen mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)404
    • Šířka (mm)160
    • Hloubka (mm)264
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures