Publikovat produkty
AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet with shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet with shoulder shower
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet with shoulder shower

    AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet with shoulder shower
    Specifikace
    • Surfaces: - 12593000 Chrome - 12593140 Brushed Bronze - 12593250 Brushed Gold Optic - 12593300 Polished Red Gold - 12593310 Brushed Red Gold - 12593330 Polished Black Chrome - 12593340 Brushed Black Chrome - 12593670 Matt Black - 12593800 Stainless Steel - 12593820 Brushed Nickel - 12593950 Brushed Brass - 12593990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower • shower head size: 110 x 220 mm • projection: 424 mm • spray type overhead shower: PowderRain • material spray disc: metal • spraytype shoulder shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 16,9 l/min • max. operating pressure: 10 bar • connection type: basic set • operating outlet: simultaneous use of head and shoulder shower possible • shower arm length: 324 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota12593XXX
    • Skupina výrobkůShower combination
    • Skupina produktůAXOR ShowerComposition
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)537
    • Šířka (mm)110
    • Hloubka (mm)424
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy