Publikovat produkty
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower

AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
Specifikace
  • Surfaces: - 12785001 Chrome - 12785251 Brushed Gold Optic - 12785341 Brushed Black Chrome - 12785671 Matt Black - 12785821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota12785USA
  • Skupina výrobkůShower panels with thermostat
  • Skupina produktůAXOR ShowerComposition
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)8.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké