Publikovat produkty
AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box
AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box
    AXOR

    AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box

    AXOR Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    Specifikace
    • Surfaces: - 15480180 n.a. Specification: • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota15480180
    • Skupina výrobkůAXOR
    • Skupina produktůConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)173
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie