Publikovat produkty
AXOR therm.modul Select FS 2 funct.chrome
AXOR therm.modul Select FS 2 funct.chrome
    AXOR

    AXOR therm.modul Select FS 2 funct.chrome

    AXOR ShowerSolutions Thermostatic module Select 460/90 for concealed installation for 2 functions
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 18355000 Chrome

      - 18355130 Polished Bronze

      - 18355140 Brushed Bronze

      - 18355250 Brushed Gold Optic

      - 18355300 Polished Red Gold

      - 18355310 Brushed Red Gold

      - 18355330 Polished Black Chrome

      - 18355340 Brushed Black Chrome

      - 18355800 Stainless Steel Optic

      - 18355820 Brushed Nickel

      - 18355950 Brushed Brass

      - 18355990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: Thermostatic module, shower holder

      • 2 functions

      • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function

      • Select push-button on/off control for 2 outlets

      • simultaneous use of several outlets

      • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min

      • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • Thermostat is delivered with buttons Rain large and hand shower

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota18355000
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90
    • Šířka (mm)456
    • Hloubka (mm)85
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie