Publikovat produkty
AXOR Citterio E basin mixer wall m.
AXOR Citterio E basin mixer wall m.
    AXOR

    AXOR Citterio E basin mixer wall m.

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with pin handle, spout 221 mm and escutcheons
    Specifikace
    • Surfaces: - 36106670 Matt Black - 36106000 Chrome - 36106020 Polished Chrome - 36106130 Polished Bronze - 36106140 Brushed Bronze - 36106250 Brushed Gold Optic - 36106260 Brushed Chrome - 36106300 Polished Red Gold - 36106310 Brushed Red Gold - 36106330 Polished Black Chrome - 36106340 Brushed Black Chrome - 36106800 Stainless Steel Optic - 36106820 Brushed Nickel - 36106830 Polished Nickel - 36106930 Polished Brass - 36106950 Brushed Brass - 36106990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 221 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36106000
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio E
    • Skupina produktůManual mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)78
    • Šířka (mm)168
    • Hloubka (mm)232
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie