Publikovat produkty
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
    Specifikace
    • Surfaces: - 39835004 n.a. - 39835674 Matt Black Specification: • extension length up to 50 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota39835JPN
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio
    • Skupina produktůKitchen mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie
    Japonsko