Publikovat produkty
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 with pull-out spout
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 with pull-out spout
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 with pull-out spout

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 with pull-out spout
    Specifikace
    • Surfaces: - 39861673 Matt Black - 39861003 Chrome - 39861803 Stainless Steel Finish Specification: • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • normal spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ½ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota39861AUS
    • Skupina výrobkůAXOR Citterio
    • Skupina produktůKitchen mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)342
    • Šířka (mm)135
    • Hloubka (mm)266
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Oceánie
    Austrálie