Publikovat produkty
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
    AXOR

    42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700

    AXOR Drain Finish set shower drain 700
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 42520000 Chrome

      - 42520670 Matt Black

      - 42520340 Brushed Black Chrome

      - 42520140 Brushed Bronze

      - 42520250 Brushed Gold Optic

      - 42520300 Polished Red Gold

      - 42520310 Brushed Red Gold

      - 42520330 Polished Black Chrome

      - 42520700 Matt White

      - 42520800 Stainless Steel

      - 42520820 Brushed Nickel

      - 42520950 Brushed Brass

      - 42520990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42520XXX
    • Skupina výrobkůFinish set shower drains
    • Skupina produktůAXOR Drain
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)54
    • Šířka (mm)72
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.56
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains