Publikovat produkty
42521CHN AXOR Drain Finish set shower drain 800
42521CHN AXOR Drain Finish set shower drain 800
    AXOR

    42521CHN AXOR Drain Finish set shower drain 800

    AXOR Drain Finish set shower drain 800
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 42521007 Chrome

      - 42521677 Matt Black

      - 42521347 Brushed Black Chrome

      - 42521707 Matt White

      - 42521997 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42521CHN
    • Skupina výrobkůFinish set shower drains
    • Skupina produktůAXOR Drain
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)54
    • Šířka (mm)72
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.61
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie