Publikovat produkty
42524XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200
42524XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200
    AXOR

    42524XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200

    AXOR Drain Finish set shower drain 1200
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 42524800 Stainless Steel

      - 42524000 Chrome

      - 42524670 Matt Black

      - 42524340 Brushed Black Chrome

      - 42524140 Brushed Bronze

      - 42524250 Brushed Gold Optic

      - 42524300 Polished Red Gold

      - 42524310 Brushed Red Gold

      - 42524330 Polished Black Chrome

      - 42524700 Matt White

      - 42524820 Brushed Nickel

      - 42524950 Brushed Brass

      - 42524990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42524XXX
    • Skupina výrobkůFinish set shower drains
    • Skupina produktůAXOR Drain
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)54
    • Šířka (mm)72
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures