Publikovat produkty
42525XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700 for wall mounting
42525XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700 for wall mounting
    AXOR

    42525XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700 for wall mounting

    AXOR Drain Finish set shower drain 700 for wall mounting
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 42525000 Chrome

      - 42525670 Matt Black

      - 42525340 Brushed Black Chrome

      - 42525140 Brushed Bronze

      - 42525250 Brushed Gold Optic

      - 42525300 Polished Red Gold

      - 42525310 Brushed Red Gold

      - 42525330 Polished Black Chrome

      - 42525700 Matt White

      - 42525800 Stainless Steel

      - 42525820 Brushed Nickel

      - 42525950 Brushed Brass

      - 42525990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 55 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42525XXX
    • Skupina výrobkůFinish set shower drains
    • Skupina produktůAXOR Drain
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)54
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.62
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains