Publikovat produkty
AXOR Universal Softsquare Toilet brush holder wall-mounted
AXOR Universal Softsquare Toilet brush holder wall-mounted
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Toilet brush holder wall-mounted

    AXOR Universal Softsquare Toilet brush holder wall-mounted
    Specifikace
    • Surfaces: - 42835670 Matt Black - 42835000 Chrome - 42835020 Polished Chrome - 42835130 Polished Bronze - 42835140 Brushed Bronze - 42835250 Brushed Gold Optic - 42835260 Brushed Chrome - 42835300 Polished Red Gold - 42835310 Brushed Red Gold - 42835330 Polished Black Chrome - 42835340 Brushed Black Chrome - 42835350 Satin Black - 42835800 Stainless Steel Optic - 42835820 Brushed Nickel - 42835830 Polished Nickel - 42835930 Polished Brass - 42835950 Brushed Brass - 42835990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material recess: glass • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 108 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota42835XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Universal Softsquare
    • Skupina produktůToilet brush holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)465
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)110
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010555
    • Název ETIMLavatory brush set
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Popis Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie