Publikovat produkty
AXOR made by Schock Undermount sink Signus N-100 XLY
AXOR made by Schock Undermount sink Signus N-100 XLY
    AXOR

    AXOR made by Schock Undermount sink Signus N-100 XLY

    AXOR made by Schock Undermount sink Signus N-100 XLY
    Specifikace
    • Surfaces: - 43012100 Polaris - 43012300 Bronze Specification: • cut-out dimensions: 720 x 384 mm • material: granite (Cristadur) • number of bowls: 1 main bowl • without tap hole • cabinet size: 80 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the back left in the bowl • packaging: stackpackaging • sink depth: 195 mm • waste set not included - please order one waste set from the optional parts
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota43012XXX
    • Skupina výrobkůAXOR made by Schock
    • Skupina produktůSinks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)311
    • Šířka (mm)790
    • Hloubka (mm)454
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)15
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011315
    • Název ETIMKitchen sink
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie