Publikovat produkty
45712USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions
45712USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions
    AXOR

    45712USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 45712001 Chrome

      - 45712251 Brushed Gold Optic

      - 45712341 Brushed Black Chrome

      - 45712671 Matt Black

      - 45712701 Matt White

      - 45712821 Brushed Nickel

      - 45712951 Brushed Brass

      Specification:

      • 2 functions and 1 additional outlet

      • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle

      • simultaneous use of several outlets

      • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions, ceramic valves 90°

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection

      • non-return valve

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota45712USA
    • Skupina výrobkůAXOR One
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)271
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)67
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké