Publikovat produkty
48010XXX AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
48010XXX AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
    AXOR

    48010XXX AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set

    AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 48010700 Matt White

      - 48010000 Chrome

      - 48010670 Matt Black

      - 48010340 Brushed Black Chrome

      - 48010950 Brushed Brass

      - 48010990 Polished Gold Optic

      - 48010250 Brushed Gold Optic

      - 48010140 Brushed Bronze

      - 48010300 Polished Red Gold

      - 48010310 Brushed Red Gold

      - 48010820 Brushed Nickel

      - 48010800 Stainless Steel Optic

      - 48010330 Polished Black Chrome

      - 48010020 Polished Chrome

      - 48010260 Brushed Chrome

      - 48010830 Polished Nickel

      - 48010130 Polished Bronze

      - 48010930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: Basin mixer, waste set

      • ComfortZone 140

      • projection: 122 mm

      • spout height: 140 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • Select cartridge with temperature control

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • push-open waste set G 1¼

      • material waste set: metal

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in middle position

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48010XXX
    • Skupina výrobkůAXOR One
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)210
    • Šířka (mm)82
    • Hloubka (mm)157
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures