Publikovat produkty
48430XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles
48430XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles
    AXOR

    48430XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles

    AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 48430000 Chrome

      - 48430140 Brushed Bronze

      - 48430250 Brushed Gold Optic

      - 48430300 Polished Red Gold

      - 48430310 Brushed Red Gold

      - 48430330 Polished Black Chrome

      - 48430340 Brushed Black Chrome

      - 48430670 Matt Black

      - 48430800 Stainless Steel Optic

      - 48430820 Brushed Nickel

      - 48430950 Brushed Brass

      - 48430990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 220 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48430XXX
    • Skupina výrobkůBath mixer
    • Skupina produktůAXOR One
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)68
    • Šířka (mm)268
    • Hloubka (mm)170
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.48
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures