Publikovat produkty
48441USA AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
48441USA AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    AXOR

    48441USA AXOR One Single lever bath mixer floor-standing

    AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    Specifikace
    • Surfaces: - 48441701 Matt White - 48441001 Chrome - 48441671 Matt Black - 48441341 Brushed Black Chrome - 48441251 Brushed Gold Optic - 48441821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, hand shower, shower hose, shower holder • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 20,1 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48441USA
    • Skupina výrobkůAXOR One
    • Skupina produktůBath mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)41.69
    • Šířka (palce)4.88
    • Hloubka (palce)11.1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)26.45
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures