Publikovat produkty
AXOR One Overhead shower 75 1jet EcoSmart with shower arm
AXOR One Overhead shower 75 1jet EcoSmart with shower arm
    AXOR

    AXOR One Overhead shower 75 1jet EcoSmart with shower arm

    AXOR One Overhead shower 75 1jet EcoSmart with shower arm
    Specifikace
    • Surfaces: - 48490700 Matt White - 48490000 Chrome - 48490670 Matt Black - 48490340 Brushed Black Chrome - 48490950 Brushed Brass - 48490990 Polished Gold Optic - 48490250 Brushed Gold Optic - 48490140 Brushed Bronze - 48490300 Polished Red Gold - 48490310 Brushed Red Gold - 48490820 Brushed Nickel - 48490800 Stainless Steel Optic - 48490330 Polished Black Chrome - 48490020 Polished Chrome - 48490260 Brushed Chrome - 48490830 Polished Nickel - 48490130 Polished Bronze - 48490930 Polished Brass Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 73 mm • spray type: PowderRain • projection 116 mm • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 85 mm • maximum flow rate at 3 bar: 8,7 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 8,7 l/min • function from: 6,3 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48490XXX
    • Skupina výrobkůAXOR One
    • Skupina produktůOverhead showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)128
    • Šířka (mm)73
    • Hloubka (mm)143
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)580
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures