Publikovat produkty
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
48655XXX AXOR One Affusion pipe set
    AXOR

    48655XXX AXOR One Affusion pipe set

    AXOR One Affusion pipe set

    Specifikace
    • Surfaces:

      - 48655000 Chrome

      - 48655140 Brushed Bronze

      - 48655250 Brushed Gold Optic

      - 48655300 Polished Red Gold

      - 48655310 Brushed Red Gold

      - 48655330 Polished Black Chrome

      - 48655340 Brushed Black Chrome

      - 48655800 Stainless Steel Optic

      - 48655820 Brushed Nickel

      - 48655950 Brushed Brass

      - 48655990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder, textile shower hose

      • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar

      • suitable for cold water connection

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

      • shower hose with cylindrical nut on both ends

        • pivot connector prevents hose from tangling

          • shower hose length: 2000 mm

          • connection type: G ½

          • with non-return valve

          • integrated support function

          • wall supports of metal

          • wall mounting: screw fastening

          • rinseable filter washer

          • not intrinsically safe against backflow

        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnota48655XXX
        • Skupina výrobkůAffusion pipe
        • Skupina produktůAXOR One
        • TypObjekt
        • Datum zveřejnění2025-07-09
        • Číslo vydání1
        • Výška (mm)215.5
        • Šířka (mm)59
        • Hloubka (mm)75
        Související
        • Navrženo vNěmecko
        • Vyrobeno vNěmecko
        • Čistá hmotnost (kg)1.42
        Klasifikace
        • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
        • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
        • Kód ETIMEC010161
        • Název ETIMHand shower
        • Název UNSPSCShowers
        • Kód UNSPSC30181503
        • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
        • Popis Uniclass 2015Shower heads
        • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
        • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
        • Číslo OmniClass23-31 17 00
        • Název OmniClassShowers
        • Kód CSI UniFormat IID2010
        • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures