Publikovat produkty
Charme floor standing bidet 1 tap hole
Charme floor standing bidet 1 tap hole

    Charme floor standing bidet 1 tap hole

    Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project
    Specifikace
    • Charme floor standing bidet 1 tap hole
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotachibit000000m
    • Skupina výrobkůBidet
    • Skupina produktůCharme
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)520
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)27
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets