Publikovat produkty
F50
Barco

F50

The Barco F50 is the world’s first lamp-based single-chip DLP® projector that combines native WQXGA (2,560 x 1,600) or Panorama (2,560 x 1,080) resolution with active 3D stereo and high frame rates. Designed for 24/7 operation, the F50’s total cost of ownership is reduced to a minimum thanks to its reliable DLP® technology, filter-free design, and low maintenance needs. The compact F50 projector is suited for a wide variety of demanding applications in virtual reality, simulation and training, visitor attractions, collaboration suites and scientific visualization.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF50
  • Skupina výrobkůSmall- midsize venue projector
  • Skupina produktůF-series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-05-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)143
  • Šířka (mm)342
  • Hloubka (mm)306
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)7.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511