Publikovat produkty
PDS series
Barco

PDS series

The PDS series is designed to meet today’s requirements for a high-quality, easy-to-use and fast seamless switcher with more digital inputs at an affordable price. The PDS is offered in four models: PDS-701 3G, PDS-901 3G, PDS-902 and PDS-902 3G. Thanks to its straightforward setup and operation the PDS is a perfect fit for live events, boardrooms, hotel ballrooms, houses of worship, education and training facilities and fixed installations.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPDS_series
  • Skupina výrobkůBusiness projectors
  • Skupina produktůCollaborate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-07-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)44
  • Šířka (mm)484
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)5.67
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511