Publikovat produkty
F90-4K13
Barco

F90-4K13

The stunning image quality and laser phosphor light source of Barco's F90 projectors enable you to provide exceptional experiences while saving both time and money. Designed for installation in boardrooms, auditoriums, and visitor attractions such as museums and planetariums, the rugged F90-4K13 is equally suited for events, and retail and advertising applications. Thanks to its motion platform compatibility and 3D functionality, the projector is also perfectly fit for theme park dark rides and interactive experiences.
Specifikace
  • 11800 lumen
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF90-4K13
  • Skupina výrobkůRental & Staging
  • Skupina produktůVenue projectors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)295
  • Šířka (mm)575
  • Hloubka (mm)730
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)38
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Název UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Kód UNSPSC451118
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
Podobné produkty