Publikovat produkty
G62-W14
G62-W14
G62-W14
G62-W14
    Barco

    G62-W14

    The G62 series expands the single-chip offering with six quality projectors between 9 and 14K. It opens up the possibilities to a wider range of applications while still relying on the valued Barco service and support.


    The laser light source ensures great image quality, on the one hand, but also lower maintenance compared to most lamp-based projectors on the market. Thanks to Barco's Projector Toolset software, installing and managing your projector(s) can be done from the comfort of your own computer.


    The projectors are available in black and white, allowing you to choose the perfect fit for your specific environment. Their uniform compact size, the compatibility with other Barco products and the wide lens shift range enlarge the projectors flexibility.

    Specifikace
    • 13.600 lumen

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaG62-W14
    • Skupina výrobkůInstallation projectors
    • Skupina produktůVenue projectors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)195
    • Šířka (mm)484
    • Hloubka (mm)529
    Související
    • Hlavní materiálAkrylát
    • Vedlejší materiálAkrylát
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)22.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audiovizuální Elektronika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC000690
    • Název ETIMVideo projector
    • Název UNSPSCVideo projectors
    • Kód UNSPSC45111616
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Popis Uniclass 2015Projectors
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Název CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Číslo OmniClass23-37 15 19
    • Název OmniClassVideo Projectors
    • Kód CSI UniFormat IIE1010
    • Název CSI UniFormat IICommercial Equipment