Publikovat produkty
HDX-4K20
Barco

HDX-4K20

The HDX-4K20 FLEX offers 4K UHD resolution for superb image quality. This projector shares its lens range, ease of use, and modularity with the other HDX models. Thanks to its modular design of only five building blocks the HDX-4K20 FLEX is easy to service. Equipped with rental frames, the projector can easily be stacked or rigged. The HDX-4K20 FLEX shares its TLD lens suite with the other RLM, HDX, HDF, and FLM projectors. What's more, the TLD+ 0.8-1.16:1 lens offers extreme 120% vertical lens shift capability.
Specifikace
  • 19000 lumen
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHDX-4K20
  • Skupina výrobkůRental & Staging
  • Skupina produktůLarge venue projectors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-12
  • Číslo vydání3
  • Výška (mm)382
  • Šířka (mm)475
  • Hloubka (mm)725
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)50
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Název UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Kód UNSPSC451118