Publikovat produkty
ImagePRO-II series
Barco

ImagePRO-II series

ImagePRO-II is an advanced high performance all-in-one video scaler, scan converter, switcher and transcoder converting any input signal format to any output format. ImagePRO-II supports Universal Analog, DVI single and dual link, HDMI, DisplayPort and SD/HD/3G SDI signal formats. Loop-through outputs are provided for the Analog, DVI and SDI input and genlock signals. With features like HDCP and EDID management, USB back up and restore, multiple video effects and web page interface, ImagePRO-II is the most advanced and flexible signal processor in the industry.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaImagePRO_II_series
  • Skupina výrobkůBusiness projectors
  • Skupina produktůCollaborate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-07-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)44
  • Šířka (mm)432
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálAkrylát
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)7.14
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511