Publikovat produkty
Medea
Medea
    Barco

    Medea

    4K UHD resolution, 5,500 lumens of laser illumination and custom Barco Pulse electronics, all painstakingly optimised and produced at our facility in Norway to deliver unprecedented fun in small to medium sized media rooms. Just as the mythical Medea flew in a golden chariot driven by dragons (sent by her grandfather Helios, god of the sun) our Medea will bring life to fantasy.
    Specifikace
    • 5500 lumen
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMedea-M
    • Skupina výrobkůHigh End Residential projector
    • Skupina produktůHigh End Residential projector
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)227
    • Šířka (mm)480
    • Hloubka (mm)680
    Související
    • Hlavní materiálAkrylát
    • Vedlejší materiálAkrylát
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    • Čistá hmotnost (kg)26
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audiovizuální Elektronika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC000690
    • Název ETIMVideo projector
    • Název UNSPSCVideo projectors
    • Kód UNSPSC45111616
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Popis Uniclass 2015Projectors
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Název CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Číslo OmniClass23-37 15 19
    • Název OmniClassVideo Projectors